Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Compact NSXm
Slika proizvoda LV426577 Schneider Electric

LV426577

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV426577 Schneider Electric
LV426577
Green premium brand logo

prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Compact
    ime proizvoda
    Compact NSXm
    Kratko ime uređaja
    NSXm 100H
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    Primena uređaja
    Zaštita
    Razvod električne energije
    Dopunske informacije
    [In] nazivna struja
    100 A
    opis polova
    4P 4d
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    Tip upravljanja
    Ručica
    način montaže
    Zavrtnjima (ploča)
    Sistemom na klik (DIN šina)
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    prekidna moć
    H 70 kA 415 V AC
    [Icu] rated ultimate breaking capacity
    Icu 100 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Icu 70 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Icu 65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    100 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    70 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V u skladu sa IEC 60947-2
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    ime zaštitne jedinice
    TM-D
    funkcija zaštitne jedinice
    Li
    veličina zaštitne jedinice
    100 A pri 40 °C
    Tip zaštite
    Zaštita od kratkog spoja
    Zaštita od preopterećenja (termičkog)
    podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
    0.7...1 x In
    podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip Isd
    Fiksno
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
    Fiksno
    magnetna struja držanja
    1000 A
    prekostrujna zaštita
    1500 A
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija A
    broj 9 mm modula
    12 modul
    povezivanje
    35 mm sa proširivačima
    27 mm bez proširivača
    povezivanje - priključci
    stega stopice/sabirnica
    tip navoja
    M6
    debljina
    8 mm
    moment pritezanja
    5 N.m za 2,5…10 mm²
    9 N.m za 16…95 mm²
    lokalna signalizacija
    Prisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
    broj slotova
    1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
    1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
    1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
    Power wire stripping length
    20 mm
    Okruženje
    oznake kvaliteta
    CE
    Standardi
    EN/IEC 60947
    sertifikacije proizvoda
    CCC
    EAC
    Marine
    boja
    Siva (RAL 7016)
    IP stepen zaštite
    Prednji poklopac: IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa IEC 62262
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    2000 m bez promene karakteristika
    5000 m sa promenom karakteristika
    Mechanical durability
    20000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
    Electrical durability
    10000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex F ed 5.2 za In pri 440 V
    Visina
    137 mm
    Širina
    108 mm
    Dubina
    80 mm
    Masa proizvoda
    1,42 kg
    Količina po setu
    Set od 1
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски7
    • Енглески8
    • Француски5
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.2.20.
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Verzija 01)
    Opis
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.2 MB
    Datum 1.11.17.
    Opis
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 2.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.7 MB
    Datum 1.3.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV426577 : prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    Opis
    prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 299.4 KB
    Datum 27.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 439 KB
    Datum 30.7.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV426577 : prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    Opis
    prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV426577 : prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    Opis
    prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    prekidač Compact NSXm 100A 4P 70kA na 380/415V(IEC), kablovska stopica
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /