Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Compact NSX
Slika proizvoda LV429003 Schneider Electric

LV429003

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV429003 Schneider Electric
LV429003
Green premium brand logo

prekidač Compact NSX100F - 100 A - 3P - bez zaštitne jedinice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Compact
    Grupa proizvoda
    NSX100...250
    Tip proizvoda ili komponente
    Osnovni ram
    Kratko ime uređaja
    Compact NSX100F
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    ime prekidača
    Compact NSX100F
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [In] nazivna struja
    100 A pri 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    kod prekidne moći
    F
    prekidna moć
    10 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
    25 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
    85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
    22 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    35 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    8 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    11 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    35 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    4 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    12,5 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN 60947-2
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija A
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-1
    Dopunske informacije
    Tip upravljanja
    Ručica
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    Zadnja ploča
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    Tip zaštite
    Bez zaštite
    mehanička trajnost
    50000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
    električna trajnost
    10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    20000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    30000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    50000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje
    35 mm
    Visina
    161 mm
    Širina
    105 mm
    Dubina
    86 mm
    Okruženje
    Standardi
    UL 508
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa IEC 62262
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -35…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -55…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски6
    • Енглески6
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.2.20.
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 01)
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12.2 MB
    Datum 1.1.20.
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Verzija 01)
    Opis
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.7 MB
    Datum 1.1.20.
    Opis
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for LV429003: 3P NSX100F without trip unit; Compact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 226.3 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    659.8 KB
    zip
    424.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 13.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    659.8 KB
    zip
    424.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 21.12.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429003 : LV429003_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV429003_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    LV429003_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429003 : LV429003_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV429003_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    LV429003_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429003 : LV429003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV429003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    LV429003_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Prikaži više View less

    Softver i firmver

    Jezik
    • Енглески1
    Softver -
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MicroLogic Firmware History (Verzija 02)
    Opis
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.1 MB
    Datum 1.12.19.
    Opis
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /