Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Compact NSX
Slika proizvoda LV429036 Schneider Electric

LV429036

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV429036 Schneider Electric
LV429036
Green premium brand logo

zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    NSX100...250
    NSX100...250 DC
    Tip proizvoda ili komponente
    Zaštitna jedinica
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Compact NSX100
    Compact NSX100 DC
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P
    opis zaštićenih polova
    3t
    Tip mreže
    AC
    DC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    ime zaštitne jedinice
    TM-D
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    funkcija zaštitne jedinice
    Li
    tip zaštite
    Zaštita od preopterećenja (termičkog)
    Zaštita od kratkog spoja
    veličina zaštitne jedinice
    25 A pri 40 °C
    Dopunske informacije
    Način montiranja
    Fiksno
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    750 V DC
    podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir
    Podesivo
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
    Fiksno
    [tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
    120…400 sekundi pri 1.5 x In
    15 sekundi pri 6 x Ir
    podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip Isd
    Fiksno
    [Isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem
    300 A
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
    Fiksno
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    Marine
    CCC
    EAC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • Српски6
    • Енглески7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.2.20.
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Verzija 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 67.8 MB
    Datum 31.1.20.
    Opis
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 00)
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 13.2 MB
    Datum 1.4.18.
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    485.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 25.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    485.7 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 5.1.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429036 : zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    Opis
    zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 960.5 KB
    Datum 23.1.06.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429036 : zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    Opis
    zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429036 : zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    Opis
    zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    zaštitna jedinica - TMD - 25 A - 3P 3d
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /