Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Compact NSX
Slika proizvoda LV429096 Schneider Electric

LV429096

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV429096 Schneider Electric
LV429096
Green premium brand logo

zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    NSX100...250
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontrolna jedinica
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P
    opis zaštićenih polova
    3t
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    ime zaštitne jedinice
    Micrologic 5.2 E
    tehnologija zaštitne jedinice
    Elektronska
    funkcija zaštitne jedinice
    LSI
    tip zaštite
    Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
    Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
    Trenutna zaštita od kratkog spoja
    veličina zaštitne jedinice
    40 A pri 40 °C
    Dopunske informacije
    Način montiranja
    Fiksno
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir
    Podesivo 9 podešavanja
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    18...40 A
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
    Podesivo
    [tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
    15…400 sekundi pri 1.5 x Ir
    0,35…11 sekundi pri 7.2 x Ir
    0,5…16 sekundi pri 6 x Ir
    termička memorija
    20 minuta pre i nakon okidanja
    podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip Isd
    Podesivo, 9 podešavanja
    [Isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem
    1.5...10 x Ir
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
    Podesivo
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0…0,4 sekundi I²t=off
    0,1…0,4 sekundi I²t=on
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip Ii
    Podesivo
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    1.5...15 x In
    zona selektivne blokade ZSI
    Sa
    Komunikacija podataka
    Merenje električne energije
    Podešavanja zaštite i alarma
    Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu
    Trenutne i angažovane vrednosti
    Indikatori vezani za održavanje
    Angažovane vrednosti struje i snage
    Kvalitet snage
    Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine
    Tip displeja
    LCD displej
    Tip merenja
    Multimetar
    snimanje električnih podataka
    Indikatori održavanja
    Okruženje
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    Marine
    CCC
    EAC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски7
    • Енглески8
    • Италијански5
    • Кинески5
    • Немачки5
    • Португалски5
    • Руски5
    • Француски5
    • Шпански5
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Veličina pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.2.20.
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Verzija 00)
    Opis
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Veličina pdf
    Veličina 5.3 MB
    Datum 1.7.18.
    Opis
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 00)
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    Veličina pdf
    Veličina 13.2 MB
    Datum 1.4.18.
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 5.1.18.
    Veličina pdf
    Veličina 2.1 MB
    Datum 1.4.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429096 : zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    Opis
    zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429096 : zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    Opis
    zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV429096 : zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    Opis
    zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    zaštitna jedinica - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3P 3d
  • Prikaži više View less

    Softver i firmver

    Jezik
    • Енглески2
    Softver -
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MicroLogic Firmware History (Verzija 02)
    Opis
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Veličina pdf
    Veličina 1.1 MB
    Datum 1.12.19.
    Opis
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Veličina pdf
    Veličina 625.7 KB
    Datum 1.9.18.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /