Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LV429551 Schneider Electric

Prikaži sve Compact NSX

Compact NSX - LV429551

Prekidači

Slika proizvoda LV429551 Schneider Electric
Prikaži sve Compact NSX
Compact NSX - LV429551
Prekidači

prekidač Compact NSX100B - TMD - 80 A - 3P 3d

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Compact
    ime proizvoda
    Compact NSX
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    kratko ime uređaja
    Compact NSX100B
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opis polova
    3P
    opis zaštićenih polova
    3t
    tip mreže
    AC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [In] nazivna struja
    100 A ( 40 °C )
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    prekidna moć
    B (25 kA) AC
    prekidna moć
    25 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    15 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    40 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 7.5 kA 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN 60947-2
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija A
    ime zaštitne jedinice
    TM-D
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    funkcija zaštitne jedinice
    LI
    veličina zaštitne jedinice
    80 A ( 40 °C )
    tip zaštite
    Zaštita od preopterećenja (termičkog) L
    Zaštita od kratkog spoja I
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Ručica
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    Zadnja ploča
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    mehanička trajnost
    50000 ciklusa
    električna trajnost
    10000 ciklusa 690 V In u skladu sa IEC 60947-2
    20000 ciklusa 690 V In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    30000 ciklusa 440 V In u skladu sa IEC 60947-2
    50000 ciklusa 440 V In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje
    35 mm
    lokalna signalizacija
    Indikacija pozitivnog kontakta
    podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir
    Podesivo
    podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
    0.7...1 x In
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
    Fiksno
    [tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
    15 s 6 x Ir
    120...400 s 1.5 x In
    podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip Isd
    Fiksno
    [Isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem
    640 A
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
    Fiksno
    visina
    161 mm
    širina
    105 mm
    dubina
    86 mm
    masa proizvoda
    2.05 kg
    Okruženje
    kategorija prenapona
    Klasa II
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa II
    standardi
    EN/IEC 60947
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    Marine
    EAC
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa IEC 62262
    temperatura okoline za rad uređaja
    -35...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -55...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.7)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 00)
    Datum 21.8.18.
    Veličina 13.2 MB
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Verzija 04)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Datum 29.9.11.
    Veličina 91.8 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 894.9 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 5.2 MB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 197.3 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Datum 5.12.17.
    Veličina 61.7 KB
    Datum 5.12.17.
    Veličina 534.6 KB
    Datum 5.12.17.
    Veličina 2.9 MB
    Datum 5.12.17.
    Veličina 112.9 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Datum 30.9.11.
    Veličina 77 KB
    Datum 30.9.11.
    Veličina 712.9 KB
    Datum 30.9.11.
    Veličina 4.2 MB
    Datum 30.9.11.
    Veličina 147.8 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Datum 20.11.18.
    Veličina 400.7 KB
    Datum 20.11.18.
    Veličina 983.5 KB
    CAD files for LV429551: NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Verzija 09)
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Verzija 08)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.