Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LV438565 Schneider Electric

Prikaži sve Compact NSX DC i DC PV

Compact NSX DC i DC PV - LV438565

Prekidač

Slika proizvoda LV438565 Schneider Electric
Prikaži sve Compact NSX DC i DC PV
Compact NSX DC i DC PV - LV438565
Prekidač

prekidač Compact NSX100F - TMD - 30 A - 1P 1d

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Compact
    ime proizvoda
    Compact NSX
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    kratko ime uređaja
    Compact NSX100F
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opis polova
    1P
    opis zaštićenih polova
    1t
    tip mreže
    AC
    DC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [In] nazivna struja
    100 A ( 40 °C )
    100 A ( 65 °C )
    [Ui] nazivni napon izolacije
    750 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Ue] nazivni napon
    250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
    277 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    prekidna moć
    F (18 kA) AC
    prekidna moć
    36 kA Icu at 250 V DC 1P conforming to IEC 60947-2
    36 kA Icu at 48/125 V DC 1P conforming to IEC 60947-2
    18 kA Icu at 220 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    18 kA Icu at 277 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    Ics 18 kA 220 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 18 kA 277 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 36 kA 250 V DC conforming to IEC 60947-2
    Ics 36 kA 48/125 V DC conforming to IEC 60947-2
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija A
    ime zaštitne jedinice
    TM-D
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    funkcija zaštitne jedinice
    LI
    veličina zaštitne jedinice
    30 A ( 40 °C )
    tip zaštite
    Zaštita od preopterećenja (termičkog) L
    Zaštita od kratkog spoja I
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Ručica
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    Zadnja ploča
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    sastav pomoćnog kontakta
    Bez
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    10000 ciklusa 277 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    20000 ciklusa 277 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje
    35 mm
    lokalna signalizacija
    Indikacija pozitivnog kontakta
    prekostrujna zaštita
    1000 A
    1250 A
    190 A
    260 A
    300 A
    500 A
    640 A
    800 A
    podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir
    Fiksno
    podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
    0.8...1 x In
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip Ii
    Fiksno
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja
    300 A
    visina
    161 mm
    širina
    35 mm
    dubina
    86 mm
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947
    UL 508
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    Marine
    EAC
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa EN 50102
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -50...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.7)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 00)
    Datum 21.8.18.
    Veličina 13.2 MB
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Verzija 04)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    circuit breaker Compact NSX100F - TMD - 30 A - 1 pole 1d (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-250 1P AC/DC (Verzija 03)
    Datum 14.7.18.
    Veličina 2.9 MB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 12.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 12.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.