Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LV480416 Schneider Electric

Prikaži sve Fupact INFD

Fupact INFD - LV480416

INFD prednji priključak

Slika proizvoda LV480416 Schneider Electric
Prikaži sve Fupact INFD
Fupact INFD - LV480416
INFD prednji priključak

telo rastavljača sa osiguračima INFD 3P 3F - DIN - 160 A- prednja ručica

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    INF100...160
    opseg
    Fupact
    ime proizvoda
    Fupact INF
    kratko ime uređaja
    INFD160
    tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač sa osiguračima
    primena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    3P
    opis zaštićenih polova
    3f
    tip osigurača
    DIN
    veličina osigurača
    NH00
    NH000
    tip mreže
    AC
    DC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Bez ručice
    položaj zakretne ručice
    Prednja
    način montaže zakretne ručice
    Direktna
    Produžena
    priprema za zaključavanje
    Može se zaključati
    način montiranja
    Vertikalno - horizontalno
    držač za montažu
    Montažna ploča
    DIN rail with specific accessories
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22B : 160 A DC 220 V 2 poles in series
    DC-21B : 100 A DC 440 V 4 poles in series
    DC-23B : 160 A DC 220 V 2 poles in series
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    128 A ( 60 °C ) horizontal
    128 A ( 60 °C ) vertical
    160 A ( 40 °C ) vertical
    113 A ( 70 °C ) horizontal
    121 A ( 65 °C ) horizontal
    113 A ( 70 °C ) vertical
    121 A ( 65 °C ) vertical
    135 A ( 55 °C ) horizontal
    142 A ( 50 °C ) horizontal
    135 A ( 55 °C ) vertical
    142 A ( 50 °C ) vertical
    148 A ( 45 °C ) horizontal
    154 A ( 40 °C ) horizontal
    148 A ( 45 °C ) vertical
    160 A ( 35 °C ) horizontal
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    135 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 12 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    160 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 10 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    maksimalna snaga
    110 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    132 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    45 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    80 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    90 kW 415 V AC 50/60 Hz
    nazivni ciklus
    Neprekidno
    klasa rada sa prekidima
    Klasa 120 - 60 %
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV
    [Ue] nazivni napon
    500 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    nazivna moc ukljucenja i iskljucenja
    Icm 105 kA conforming to DIN 690 V with fuse
    Icm 15 kA 690 V without fuse
    Icm 176 kA conforming to BS 415 V with fuse
    Icm 22 kA 415 V without fuse
    Icm 22 kA 500 V without fuse
    Icm 220 kA conforming to DIN 500 V with fuse
    Icn 100 kA conforming to DIN 500 V with fuse
    Icn 50 kA conforming to DIN 690 V with fuse
    Icn 80 kA conforming to BS 415 V with fuse
    pogodno za izolaciju
    Da
    indikator pozicije kontakta
    Da
    vidljivo prekidanje
    Ne
    operacija kontakata
    Dvostruko isključenje
    Okruženje
    mehanička trajnost
    10000 ciklusa
    električna trajnost
    AC-22A : 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A : 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    5 kA ( 1 s )
    0.95 kA ( 30 s )
    1.15 kA ( 20 s )
    2.9 kA ( 3 s )
    dizajn
    Horizontalni dizajn
    priključni blok
    Vijčano
    povezivanje - priključci
    Screw connection M8 160 A
    moment pritezanja
    Terminal : 15...22 N.m
    visina
    140 mm
    širina
    148 mm
    dubina
    130 mm
    standardi
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60269-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa EN 50102
    IK10 conforming to EN 50102
    stepen zaprljanosti
    3
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -50...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    INFD160/DIN(000/00) 160A 3P FRONT CTRL (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 421.1 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 858.3 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fupact INF100/160 - Switch-fuse disconnector (Verzija 04)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.