Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LV480506 Schneider Electric

Prikaži sve Fupact INFD

Fupact INFD - LV480506

INFD prednji priključak

Slika proizvoda LV480506 Schneider Electric
Prikaži sve Fupact INFD
Fupact INFD - LV480506
INFD prednji priključak

telo rastavljača sa osiguračima INFD 3P 3F - DIN - 400 A- prednja ručica

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    INF200...800
    opseg
    Fupact
    ime proizvoda
    Fupact INF
    kratko ime uređaja
    INFD400
    tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač sa osiguračima
    primena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    3P
    opis zaštićenih polova
    3f
    tip osigurača
    DIN
    veličina osigurača
    NH0
    NH1
    NH2
    tip mreže
    AC
    DC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Operatorska ručica (bez drške)
    položaj zakretne ručice
    Prednja
    način montiranja
    Fiksno
    držač za montažu
    Montažna ploča
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-23A : 400 A DC 125 V 2 poles in series
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    DC-23A : 400 A DC 250 V 3 poles in series
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A : 400 A DC 125 V 2 poles in series
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    DC-22A : 400 A DC 250 V 3 poles in series
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V conforming to NEMA
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V conforming to NEMA
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    283 A ( 70 °C ) horizontal
    283 A ( 70 °C ) vertical
    302 A ( 65 °C ) horizontal
    302 A ( 65 °C ) vertical
    321 A ( 60 °C ) horizontal
    321 A ( 60 °C ) vertical
    338 A ( 55 °C ) horizontal
    338 A ( 55 °C ) vertical
    355 A ( 50 °C ) horizontal
    355 A ( 50 °C ) vertical
    370 A ( 45 °C ) horizontal
    370 A ( 45 °C ) vertical
    385 A ( 40 °C ) horizontal
    400 A ( 35 °C ) horizontal
    400 A ( 40 °C ) power dissipation per fuse: 45 W vertical
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    360 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 37 W 610 mm x 508 mm x 254 mm
    400 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 30 W 610 mm x 508 mm x 254 mm
    maksimalna snaga
    AC-23 : 132 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 400 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 220 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 280 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 230 kW 415 V AC 50/60 Hz
    nazivni ciklus
    Neprekidno
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV
    [Ue] nazivni napon
    1000 V AC 50/60 Hz AC-20
    1000 V DC DC-20
    690 V AC 50/60 Hz
    750 V DC
    nazivna moc ukljucenja i iskljucenja
    Icm 176 kA conforming to DIN 415 V with fuse
    Icm 176 kA conforming to DIN 690 V with fuse
    Icm 220 kA conforming to DIN 500 V with fuse
    Icm 48 kA 690 V without fuse
    Icm 59 kA 415 V without fuse
    Icn 100 kA conforming to DIN 500 V with fuse
    Icn 80 kA conforming to DIN 415 V with fuse
    Icn 80 kA conforming to DIN 690 V with fuse
    Icm 63.5 kA 500 V without fuse
    pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-1
    indikator pozicije kontakta
    Da
    operacija kontakata
    Dvostruko isključenje
    Okruženje
    mehanička trajnost
    8000 ciklusa
    električna trajnost
    AC-22A : 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A : 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    14 kA ( 1 s )
    2.55 kA ( 30 s )
    3.13 kA ( 20 s )
    8.08 kA ( 3 s )
    dizajn
    Horizontalni dizajn
    priključni blok
    Vijčano
    povezivanje - priključci
    Screw connection M10 400 A
    moment pritezanja
    Terminal : 30...44 N.m
    visina
    230 mm
    širina
    254 mm
    dubina
    193 mm
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IP stepen zaštite
    Odeljak sa osiguračima : IP20
    stepen zaprljanosti
    3
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    INFD400/DIN (0/1/2) 3P (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 650.6 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 743.8 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB-Certificate-FI5714-A2-INFB-D400 (Verzija 1.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 263.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Connected switch-fuses Fupact INF400 (Verzija 04)
    Datum 14.2.19.
    Veličina 11.2 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fupact INF 63-160 - Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.