Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LV480510 Schneider Electric

Prikaži sve Fupact INFD

Fupact INFD - LV480510

INFD prednji priključak

Slika proizvoda LV480510 Schneider Electric
Prikaži sve Fupact INFD
Fupact INFD - LV480510
INFD prednji priključak

telo rastavljača sa osiguračima INFD 4P 3F - DIN - 630 A- prednja ručica

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    INF200...800
    opseg
    Fupact
    ime proizvoda
    Fupact INF
    kratko ime uređaja
    INFD630
    tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač sa osiguračima
    primena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    4P
    opis zaštićenih polova
    3f
    tip osigurača
    DIN
    veličina osigurača
    NH3
    tip mreže
    AC
    DC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Operatorska ručica (bez drške)
    položaj zakretne ručice
    Prednja
    način montiranja
    Fiksno
    držač za montažu
    Montažna ploča
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    DC-23A : 630 A DC 500 V 3 poles in series
    AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    DC-23A : 630 A DC 125 V 1 pole
    DC-22A : 630 A DC 500 V 3 poles in series
    DC-23A : 630 A DC 250 V 2 poles in series
    AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V conforming to NEMA
    DC-22A : 630 A DC 125 V 1 pole
    DC-22A : 630 A DC 250 V 2 poles in series
    AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V conforming to NEMA
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    403 A ( 70 °C ) horizontal
    431 A ( 65 °C ) horizontal
    446 A ( 70 °C ) vertical
    457 A ( 60 °C ) horizontal
    476 A ( 65 °C ) vertical
    482 A ( 55 °C ) horizontal
    505 A ( 50 °C ) horizontal
    505 A ( 60 °C ) vertical
    528 A ( 45 °C ) horizontal
    532 A ( 55 °C ) vertical
    549 A ( 40 °C ) horizontal
    558 A ( 50 °C ) vertical
    570 A ( 35 °C ) horizontal
    583 A ( 45 °C ) vertical
    630 A ( 40 °C ) power dissipation per fuse: 60 W vertical
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    630 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 60 W
    570 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 50 W 800 mm x 1000 mm x 330 mm
    maksimalna snaga
    AC-23 : 200 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 450 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 355 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 355 kW 415 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 630 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    nazivni ciklus
    Neprekidno
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV
    [Ue] nazivni napon
    1000 V AC 50/60 Hz AC-20
    1000 V DC DC-20
    690 V AC 50/60 Hz
    750 V DC
    nazivna moc ukljucenja i iskljucenja
    Icm 176 kA conforming to DIN 415 V with fuse
    Icm 176 kA conforming to DIN 690 V with fuse
    Icm 220 kA conforming to DIN 500 V with fuse
    Icm 55 kA 690 V without fuse
    Icm 77 kA 415 V without fuse
    Icm 83 kA 500 V without fuse
    Icn 100 kA conforming to DIN 500 V with fuse
    Icn 80 kA conforming to DIN 415 V with fuse
    Icn 80 kA conforming to DIN 690 V with fuse
    pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-1
    indikator pozicije kontakta
    Da
    operacija kontakata
    Dvostruko isključenje
    Okruženje
    mehanička trajnost
    5000 ciklusa
    električna trajnost
    AC-22A : 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A : 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    20 kA ( 1 s )
    4 kA ( 30 s )
    5 kA ( 20 s )
    11.6 kA ( 3 s )
    dizajn
    Horizontalni dizajn
    priključni blok
    Vijčano
    povezivanje - priključci
    Screw connection M12 630 A
    moment pritezanja
    Terminal : 50...75 N.m
    visina
    306 mm
    širina
    429 mm
    dubina
    233 mm
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IP stepen zaštite
    Odeljak sa osiguračima : IP20
    stepen zaprljanosti
    3
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    INFD630/DIN (3) 4P/3F (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 751.7 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 298.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Connected switch-fuses Fupact INF630/800 (Verzija 05)
    Datum 31.10.18.
    Veličina 11.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fupact INF 63-160 - Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.