Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LVR05X00A40T Schneider Electric

Prikaži sve Prilagođene prigušnice

Prilagođene prigušnice - LVR05X00A40T

Prigušnice

Slika proizvoda LVR05X00A40T Schneider Electric
Prikaži sve Prilagođene prigušnice
Prilagođene prigušnice - LVR05X00A40T
Prigušnice

prigušnica za harmonike 100kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 400V

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    kratko ime uređaja
    DR
    tip proizvoda ili komponente
    Prigušnica
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    reaktivna snaga
    100 kvar at 400 V AC 50 Hz
    mrežni napon
    400 V AC 50 Hz
    red podešavanja
    4.2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz
    Dopunske informacije
    snaga gubitaka (maksimalno)
    480 W
    vrednost induktivnosti
    0.307 mH
    tolerancija induktivnosti
    - 5 % to 5 % per phase
    struja osnovnog harmonika
    144.3 A
    RMS struja
    176.1 A
    električna klasa izolacije
    Klasa H
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1.1 kV
    dielektrični test napon
    4 kV for 1 minute at 50 Hz
    [Imp] maksimalna stalna struja
    1.3 x I1
    spektar strujnih harmonika
    2.9 % x I3
    67.8 % x I5
    18.6 % x I7
    6.2 % x I11
    dinamička podnosiva struja
    2.2 x Isc
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    2 A at 250 V AC 50 Hz
    tip instalacije
    Instalacija u zatvorenom
    tip hlađenja
    Ventilatorom za strujanje vazduha
    povezivanje - priključci
    Pad terminal
    centar fiksiranja
    200 x 125 mm
    visina
    350 mm
    širina
    350 mm
    dubina
    220 mm
    masa proizvoda
    46 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 60068
    IP stepen zaštite
    IP00
    nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    temperatura okoline za rad
    0...55 °C at <= 1000 m
    0...50 °C at > 1000...2000 m
    prosečna temperatura vazduha u radu
    50 °C at <= 1000 m (average over 24 hours)
    40 °C at <= 1000 m (average over 1 year)
    45 °C at > 1000...2000 m (average over 24 hours)
    35 °C at > 1000...2000 m (average over 1 year)
    klimatska izdržljivost
    Relative humidity : 20...80 %
    Salt mist (400 V/50 Hz) : 250 hours
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Identifikacija proizvoda
    opseg
    VarPlus
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Verzija 3.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Detuned Reactor declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Detuned Reactor - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 25.4.18.
    Veličina 238.8 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 12.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 12.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.