Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

TeSys D - kalem - LXD3 - 32 V AC 50/60 Hz za 40… 65 A kontaktor

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    tip proizvoda ili komponente
    Kalem kontaktora
    kratko ime uređaja
    LXD3
    tip upravljačkog kola
    AC 50/60 Hz
    napon upravljačkog kola
    32 V AC 50/60 Hz
    prosečan otpor
    3.76 Ω pri 20 °C
    induktivnost zatvorenog kola
    0.22 H
    kompatibilnost proizvoda
    LC1D40A...D65A
    LC1DT60A
    LC1DT80A
    mehanička trajnost
    6 M ciklusa
    maksimalni radni ciklus
    3600 cyc/h pri <= 60 °C
    Dopunske informacije
    tehnologija kalema
    Bez ugrađenog prigušivača
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.3...0.6 Uc pri 60 °C propad napona 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc pri 60 °C u radu 50 Hz
    0.85...1.1 Uc pri 60 °C u radu 60 Hz
    udarna snaga u VA
    160 VA at 20 °C (cos f 0.75) 60 Hz
    160 VA at 20 °C (cos f 0.75) 50 Hz
    snaga držanja u VA
    15 VA pri 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
    15 VA at 20 °C (cos f 0.3) 60 Hz
    disipacija toplote
    4...5 W pri 50/60 Hz
    Okruženje
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...60 °C
    masa proizvoda
    0.07 kg
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 9.11.17.
    Veličina 224.4 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.