Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LXD3V7 Schneider Electric

LXD3V7

Slika proizvoda LXD3V7 Schneider Electric
LXD3V7

TeSys D - kalem - LXD3 - 400 V AC 50/60 Hz za 40… 65 A kontaktor

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    TeSys
    Tip proizvoda ili komponente
    Kalem kontaktora
    Kratko ime uređaja
    LXD3
    Tip upravljačkog kola
    AC at 50/60 Hz
    Napon upravljačkog kola
    400 V AC 50/60 Hz
    Prosečan otpor
    607 Ω pri 20 °C
    Induktivnost zatvorenog kola
    33,1 H
    Kompatibilnost proizvoda
    LC1DT60A
    LC1DT80A
    LC1D40A...D65A
    Mehanička trajnost
    6 miliona ciklusa
    Maksimalni radni ciklus
    3600 cyc/h 60 °C
    Dopunske informacije
    Tehnologija kalema
    Bez ugrađenog prigušivača
    Ograničenje napona upravljačkog kola
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
    Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
    Udarna snaga u va
    160 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    Snaga držanja u va
    15 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    Disipacija toplote
    4…5 W at 50/60 Hz
    Okruženje
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…60 °C
    Masa proizvoda
    0,07 kg
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    118 g
    Pakovanje 1 visina
    5,7 cm
    Pakovanje 1 širina
    5,7 cm
    Pakovanje 1 dužina
    9,6 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 2
    30
    Pakovanje 2 težina
    4,007 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm
    Pakovanje 2 širina
    30 cm
    Pakovanje 2 visina
    40 cm
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Bez PVC
    Da
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci