Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

M7650 merenje električne energije - 10 MB - 1024 uzoraka - 5 A - 60 Hz - RS485

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    PowerLogic
    kratko ime uređaja
    ION7650
    tip proizvoda ili komponente
    Uređaj za merenje kvaliteta električne energije
    Dopunske informacije
    analize kvaliteta napajanja
    Waveform capture
    Disturbance direction detection
    Compliance monitoring
    Dip and swell, transient
    Harmonic distortion
    Programmablity (logic and math functions)
    Setpoint learning
    Detekcija podnapona i prenapona
    IEC 61000-4-30 : class A power quality measurement
    EN 50160 compliance report
    Up to the 63rd harmonic
    primena uređaja
    Merenje tarife
    Kogeneracija i IPP nadzor
    Kontrola potrošnje i faktora snage
    Smanjenje opterećenja
    Nadzor opreme i upravljanje
    Impuls izmerene energije i ukupna količina
    Korekcija transformatora
    tip merenja
    Apparent power total
    Apparent power per phase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    Napon
    Struja
    Frekvencija
    Power factor total
    Power factor per phase
    napon napajanja
    85...240 V AC 47...63 Hz
    110...300 V DC
    mrežna frekvencija
    60 Hz
    maksimalna [In] nazivna struja
    5 A
    opis polova
    1P + N
    3P
    3P + N
    maksimalna potrošnja u VA
    20 VA
    <= 45 VA
    rezolucija displeja
    320 x 240 pixels QVGA
    tip displeja
    Pozadinski osvetljen LCD
    brzina uzorkovanja
    1024 uzorka/ciklus
    struja merenja
    0...5 A
    tip ulaza
    Current 0.005...20 A 0.002 Ohm
    mereni napon
    100...600 V AC phase to phase
    57...347 V AC phase to neutral
    opseg merenja frekvencije
    42...69 Hz
    broj ulaza
    8 digital 120 V DC
    tačnost merenja
    0.2 % energy
    0.1 % current 1...5 A
    0.1 % voltage 57...288 V
    klasa tačnosti
    Klasa 0.2S energija u skladu sa IEC 62053-22
    broj izlaza
    3 relay
    4 solid state
    protokol komunikacionog porta
    Telnet
    DNP3 : <= 115.2 kbits/s,
    ION : <= 115.2 kbits/s,
    Modbus : <= 115.2 kbits/s,
    Modbus master
    komunikacioni port podržava
    RS485
    Infrared
    RS485/RS232 SUB-D 9
    snimanje podataka
    Upisa podataka
    Upis event podataka
    Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
    Beleženje sekvence događaja
    Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
    Trendovi/predviđanje
    GPS sinhronizacija
    brzina prenosa
    300...57600 bauds
    300...115200 bauda
    <= 19200 bauda
    kapacitet memorije
    10 MB
    veb servisi
    Veb server
    zaštita podešavanja
    Zaštićeno pristupnom šifrom
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    ● susceptibility to electromagnetic fields, conforming to IEC 61000-4-3
    ● electrical fast transient/burst immunity test, conforming to IEC 61000-4-4
    ● 1.2/50 µs shock waves immunity test, conforming to IEC 61000-4-5
    ● electrostatic discharge, conforming to IEC 61000-4-2
    ● conducted and radiated emissions class B, conforming to CISPR 22
    način montiranja
    Ugradno
    držač za montažu
    Vrata ormana
    tip instalacije
    Instalacija u zatvorenom
    kategorija prenapona
    III
    IP stepen zaštite
    IP30 back IEC 60529
    IP50 front face IEC 60529
    relativna vlažnost
    5...95 %
    stepen zaprljanosti
    2
    temperatura okoline za rad
    -20...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    standardi
    IEC 61010-1
    širina
    192 mm
    dubina
    174 mm
    visina
    192 mm
    masa proizvoda
    1.9 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.5)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.5)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TI current transformers (Verzija 10.0)
    Datum 1.12.15.
    Veličina 4.1 MB
    Prezentacija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.