Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

M8800A merenje električne energije - 5 MB - klasa A - 1 A ulaz - 50 Hz

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    PowerLogic
    kratko ime uređaja
    ION8800A
    tip proizvoda ili komponente
    Uređaj za merenje kvaliteta električne energije
    Dopunske informacije
    analize kvaliteta napajanja
    Symmetrical component
    Programmablity (logic and math functions)
    Detekcija podnapona i prenapona
    IEC 61000-4-30 : class A power quality measurement
    EN 50160 compliance report
    Up to the 63rd harmonic
    IEC 61000-4-15 flicker
    Magnitude harmonic up to the 50th
    IEEE 519 : 1992 harmonic control
    IEEE 1159 : 1995 power quality monitoring
    Transient detection (20 µs)
    primena uređaja
    Merenje tarife
    Kogeneracija i IPP nadzor
    Kontrola potrošnje i faktora snage
    Smanjenje opterećenja
    Nadzor opreme i upravljanje
    Impuls izmerene energije i ukupna količina
    Korekcija transformatora
    Nadzor potrošnje električne energije
    Optimizacija ugovora
    tip merenja
    Apparent power total
    Apparent power per phase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    Napon
    Struja
    Frekvencija
    Power factor total
    Power factor per phase
    napon napajanja
    85...240 V AC 47...63 Hz
    110...270 V DC
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    maksimalna [In] nazivna struja
    1 A
    opis polova
    1P + N
    3P
    3P + N
    maksimalna potrošnja u VA
    19 VA
    tip displeja
    FSTN transflektivni LCD
    brzina uzorkovanja
    1024 uzorka/ciklus
    struja merenja
    0...1 A
    tip ulaza
    Current 0.001...10 A 0.01 Ohm
    mereni napon
    57...288 V AC phase to neutral
    99...500 V AC phase to phase
    opseg merenja frekvencije
    47...63 Hz
    broj ulaza
    3 digital 20...56 V AC/DC
    tačnost merenja
    0.2 % energy
    0.1 % current
    0.1 % voltage
    0.005 Hz frequency
    0.2 % power
    0.1 % power factor
    klasa tačnosti
    Class 0.2S active energy conforming to IEC 62053-22
    Class 0.2S reactive energy conforming to IEC 62053-23
    broj izlaza
    8 form A triac output
    1 alarm output
    4 form C solid state output
    2 IEC 1107 pulse
    protokol komunikacionog porta
    DNP3
    ION
    IEC 61850
    DLMS
    TCP/IP : 10/100 Mbit/s,
    Modbus RTU master/slave : <= 19200 bauda,
    Modbus RTU master/slave : 300...57600 bauds,
    Modbus RTU master/slave : 300...115200 bauda,
    Modbus TCP master/slave : 10/100 Mbit/s,
    IEC 1107 : <= 19200 bauda,
    komunikacioni port podržava
    Ethernet RJ45
    Infrared
    RS485 screw terminal block
    RS485/RS232 DB9
    snimanje podataka
    Alarmi
    Upisa podataka
    Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
    Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
    GPS sinhronizacija
    Upis podataka iz istorije uređaja
    Logovanje prelaznih pojava
    Upis podataka talasnog oblika
    brzina prenosa
    10/100 Mbit/s
    300...57600 bauds
    300...115200 bauda
    <= 19200 bauda
    kapacitet memorije
    5 MB
    veb servisi
    Veb server
    zaštita podešavanja
    Zaštićeno pristupnom šifrom
    Hardversko zaključavanje sa kratkospojnikom
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    ● susceptibility to electromagnetic fields, conforming to IEC 61000-4-3
    ● electrical fast transient/burst immunity test, conforming to IEC 61000-4-4
    ● 1.2/50 µs shock waves immunity test, conforming to IEC 61000-4-5
    ● conducted RF disturbances, conforming to IEC 61000-4-6
    ● immunity to impulse waves, conforming to IEC 61000-4-12
    ● electrostatic discharge, conforming to IEC 61000-4-2
    ● conducted and radiated emissions class B, conforming to CISPR 22
    način montiranja
    U rek
    tip ormana
    19" rek
    tip instalacije
    Instalacija u zatvorenom
    kategorija prenapona
    III
    IP stepen zaštite
    IP51 IEC 60529
    relativna vlažnost
    5...95 %
    stepen zaprljanosti
    2
    temperatura okoline za rad
    -10...45 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    sertifikacije proizvoda
    EGR
    ESKOM
    NMI
    GOST
    standardi
    IEC 60950
    IEC 62052-11
    širina
    202.1 mm
    dubina
    261.51 mm
    visina
    132.2 mm
    masa proizvoda
    6 kg
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Руски
    • Енглески
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    What's new in PowerLogic ION8800 firmware version 370 (Verzija 00)
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Verzija 12)
    ION Reference -EN (Verzija 10)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 9.5 MB
    PowerLogic ION8800 user guide - EN (Verzija 03)
    Datum 12.10.18.
    Veličina 2.9 MB
    ION Device Templates Reference (Verzija 10)
    Datum 17.10.18.
    Veličina 18 MB
    PowerLogic ION8800 Installation Guide - EN (Verzija 2)
    DLMS/COSEM and ION technology (Verzija 03)
    Datum 28.9.18.
    Veličina 258.8 KB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ION8800 (Verzija 1.0)
    Datum 26.3.18.
    Veličina 3.9 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ION8800-IEC61000-4-30 Class A Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 26.3.18.
    Veličina 98.1 KB
    ION8800-IEC62052-11 IEC62053-22 IEC62053-23 Certificate (Verzija 1.0)
    ION8800-EAC Metrology Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 26.3.18.
    Veličina 683.5 KB
    ION8800 Russia_EAC_Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 659.6 KB
    ION8800 14-2-56 - NMI (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 639.2 KB
    16-2172_DNV GL AoC Schneider - ION8800_ServerEd.2 (Verzija 1.0)
    ECD_ION8800-V2a (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 1.1 MB
    ION8800-ECD (Verzija 1.0)
    Datum 26.3.18.
    Veličina 1.1 MB
    ION8800-EAC Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 26.3.18.
    Veličina 659.6 KB
    CoC-1901161-01 - ION8800 (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 722.6 KB
    ION8800_Russia_Metrology_Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 683.5 KB
    Firmware - Finalna verzija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ION8800 V362 Firmware (Verzija 1.0)
    Datum 15.3.18.
    Veličina 7.6 MB
    ION8800 V370 Firmware and templates (Verzija 1.0)
    Datum 11.6.18.
    Veličina 953.3 KB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 947.6 KB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 2.5 MB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 3 MB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 2.5 MB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 3 MB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 2.5 MB
    Datum 11.6.18.
    Veličina 3 MB
    ION8800 V362 Template (Verzija 1.0)
    Datum 15.3.18.
    Veličina 416.7 KB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ION8800 Installation and connection (Verzija 4.2)
    Datum 20.9.17.
    Veličina 767.9 KB
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ION8800 Technical Datasheet - Print Version (Verzija 2.1)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.