Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda METSECT5CC013 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iEM3000

Acti 9 iEM3000 - METSECT5CC013

Strujni transformatori

Slika proizvoda METSECT5CC013 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iEM3000
Acti 9 iEM3000 - METSECT5CC013
Strujni transformatori

strujni transformator tropikalizovani DIN šina 125 5 za kablove d. 21

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    PowerLogic
    ime proizvoda
    CT
    tip proizvoda ili komponente
    Strujni transformator
    sekundarna struja
    5 A
    klasa tačnosti
    Class 3 maximum power: 4 VA
    Class 0.5 maximum power: 2.5 VA
    Class 1 maximum power: 3.5 VA
    maksimalna [In] nazivna struja
    125 A
    Dopunske informacije
    tip strujnog transformatora
    Tropikalizacija za kabl
    odnos strujnog transformatora
    125/5
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    7.5 kA
    dinamička podnosiva struja
    2.5 Ith
    maksimalni faktor sigurnosti
    5.0
    [Ue] nazivni napon
    < 720 V AC at 50/60 Hz
    [Ui] nazivni napon izolacije
    3 kV
    način montiranja
    Zavrtnjima
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    Montažna ploča
    širina
    44 mm outside
    visina
    65 mm outside
    dubina
    30 mm outside
    prečnik
    21 mm
    masa proizvoda
    0.175 kg
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    3 kV
    električna klasa izolacije
    Klasa B
    spoljašnji prečnik kabla
    21 mm max
    pečaćenje
    Sa
    Okruženje
    standardi
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    sertifikacija proizvoda
    CE
    EAC
    IP stepen zaštite
    IP20
    relativna vlažnost
    0...95 %
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...60 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Verzija 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Verzija 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verzija 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Verzija 3.0)
    Datum 13.4.18.
    Veličina 1.1 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for METSECT5CC013: Current transformer 40/5…250/5 for cable Ø 21 (Verzija 1.0)
    CC type CTs 3D Model Simplified (Verzija 1.0)
    Datum 28.8.14.
    Veličina 601.9 KB
    Datum 28.8.14.
    Veličina 756.9 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ECDCT-V1a (Verzija 1.0)
    Datum 12.3.18.
    Veličina 656.9 KB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TI current transformers (Verzija 10.0)
    Datum 1.12.15.
    Veličina 4.1 MB
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (Verzija 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.