Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU2.010.18 Schneider Electric

MGU2.010.18

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU2.010.18 Schneider Electric
MGU2.010.18
Green premium brand logo

Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Unica
    Primena uređaja
    Montaža
    Tip proizvoda ili komponente
    Dekorativni ram
    Ime dekorativnog elementa
    Unica Basic
    Broj grupa
    Petostruki horizontalno
    Način pričvršćivanja
    Utično
    Nijansa boje dekorativnog rama
    White
    Dopunske informacije
    Standardi
    EN 60669-1
    Visina
    80 mm
    Širina
    373 mm
    Dubina
    14 mm
    Segment tržišta
    Male komercijalne zgrade
    Stambene zgrade
    Okruženje
    Ik stepen zaštite
    IK01
    Ip stepen zaštite
    IP20
    Karakteristike životne sredine
    Aceton
    Benzin
    Amonijak
    Tečni sapun
    Ulje
    Tečnost za čišćenje prozora
    Alkohol
    UV otpornost
    Izbeljivač
    Karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    66,75 g
    Pakovanje 2 težina
    418,335 g
    Pakovanje 3 težina
    4,122 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Verzija 6.1)
    Opis
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 16.6 MB
    Datum 3.2.17.
    Opis
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Opis
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 36.8 MB
    Datum 3.2.17.
    Opis
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Verzija 6.1)
    Opis
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.1 MB
    Datum 3.2.17.
    Opis
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 947.3 KB
    Datum 15.5.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU2.010.18 : Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    Opis
    Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 368.6 KB
    Datum 18.12.08.
    Opis
    Product Environmental Profile
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU2.010.18 : Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    Opis
    Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU2.010.18 : Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    Opis
    Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    Unica Basic - dekorativni ram - petrostruki, horizontalni - beli
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.