Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU3.465.30 Schneider Electric

MGU3.465.30

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU3.465.30 Schneider Electric
MGU3.465.30
Green premium brand logo

Unica Top/Class - TV jednostruka oklop. utičnica -ženska pojedinačna -aluminijum

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Unica
    Ime dekorativnog elementa
    Unica Top - Unica Class
    Tip proizvoda ili komponente
    TV utičnica
    Prezentacija uređaja
    Mehanizam
    Tip tv utičnice
    Ženska pojedinačna
    Nijansa boje
    Aluminium
    Dopunske informacije
    Tv priključak
    Ženski IEC 9.52 mm
    Slabljenje putanje
    11 dB TV 5…862 MHz
    Dc struja
    Ne
    Broj po liniji
    1
    Broj modula
    2 modula
    Materijal
    ASA + PC: mechanism cover
    Način pričvršćivanja
    Utično
    Dubina
    28 mm
    Širina
    45 mm
    Visina
    45 mm
    Dubina za ugradnju
    18 mm
    Masa proizvoda
    0,073 kg
    Okruženje
    Ip stepen zaštite
    IP20
    Ik stepen zaštite
    IK01
    Temperatura okoline za rad uređaja
    15…35 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    0…35 °C
    Karakteristike životne sredine
    Alkohol
    Amonijak
    Aceton
    Tečnost za čišćenje prozora
    Benzin
    Tečni sapun
    Izbeljivač
    UV otpornost
    Ulje
    Standardi
    EN 50083-1
    EMC direktiva
    EN 50083-2
    EN 50083-4
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    53,000 g
    Pakovanje 1 visina
    67,000 mm
    Pakovanje 1 širina
    44,000 mm
    Pakovanje 1 dužina
    68,000 mm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci