Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU3.862.18 Schneider Electric

MGU3.862.18

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU3.862.18 Schneider Electric
MGU3.862.18
Green premium brand logo

Unica - kablovski otvor - 16 A - 2 m - beli

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Unica
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za kabliranje
    Tip proizvoda ili komponente
    Priključak kabla
    Ime dekorativnog elementa
    Unica (standardna estetika)
    Prezentacija uređaja
    Mehanizam
    Broj modula
    2 modula
    Način pričvršćivanja
    Utično
    Zaštitna oprema
    Stezaljke protiv izvlačenja
    Nijansa boje
    White (RAL 9003)
    Dopunske informacije
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Unica
    Nazivna struja
    16 A
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključci
    Kapacitet priključaka
    <= 3 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
    <= 3 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    Materijal
    ASA + PC: mehanizam poklopca
    Sertifikacija proizvoda
    ES.ME01.B02319 AC
    CE
    EAC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    15…30 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    0…35 °C
    Širina
    45 mm
    Visina
    45 mm
    Masa proizvoda
    0,0178 kg
    Okruženje
    Ik stepen zaštite
    IK01
    Ip stepen zaštite
    IP40
    Karakteristike životne sredine
    Tečnost za čišćenje prozora
    Amonijak
    Alkohol
    Ulje
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    UV otpornost
    Benzin
    Aceton
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    19,75 g
    Pakovanje 1 visina
    4 cm
    Pakovanje 1 širina
    6,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    6,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    BB1
    Broj jedinica u pakovanju 2
    10
    Pakovanje 2 težina
    263,2 g
    Pakovanje 2 visina
    4,5 cm
    Pakovanje 2 širina
    13,5 cm
    Pakovanje 2 visina
    33 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 3
    40
    Pakovanje 3 težina
    1,288 kg
    Pakovanje 3 visina
    15 cm
    Pakovanje 3 širina
    30 cm
    Pakovanje 3 visina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu