Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU6.704.56 Schneider Electric

MGU6.704.56

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU6.704.56 Schneider Electric
MGU6.704.56
Green premium brand logo

Unica Quadro Metallized - dekorativni ram - dvostruki, H71/V71 - bakar

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Unica
    Primena uređaja
    Montaža
    Tip proizvoda ili komponente
    Dekorativni ram
    Ime dekorativnog elementa
    Unica Quadro
    Broj grupa
    Dvostruki horizontalno
    Način pričvršćivanja
    Utično
    Nijansa boje dekorativnog rama
    Bakar
    Dopunske informacije
    Materijal
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
    Standardi
    EN 60669-1
    Visina
    87 mm
    Širina
    158 mm
    Dubina
    14 mm
    Udaljenost između centara
    71 mm
    Masa proizvoda
    0,028 kg
    Segment tržišta
    Male komercijalne zgrade
    Stambene zgrade
    Okruženje
    Ik stepen zaštite
    IK01
    Ip stepen zaštite
    IP20
    Karakteristike životne sredine
    Aceton
    UV otpornost
    Amonijak
    Ulje
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Alkohol
    Benzin
    Tečnost za čišćenje prozora
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    27 g
    Pakovanje 1 visina
    1,2 cm
    Pakovanje 1 širina
    8,7 cm
    Pakovanje 1 dužina
    1,6 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    BB1
    Broj jedinica u pakovanju 2
    5
    Pakovanje 2 težina
    190 g
    Pakovanje 2 visina
    6,5 cm
    Pakovanje 2 širina
    12,3 cm
    Pakovanje 2 visina
    18,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    S01
    Broj jedinica u pakovanju 3
    20
    Pakovanje 3 težina
    915 g
    Pakovanje 3 visina
    15 cm
    Pakovanje 3 širina
    15 cm
    Pakovanje 3 visina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.