Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MGU8.104.18 Schneider Electric

Prikaži sve Unica

Unica - MGU8.104.18

Dekorativni ramovi

Slika proizvoda MGU8.104.18 Schneider Electric
Prikaži sve Unica
Unica - MGU8.104.18
Dekorativni ramovi

Unica Allegro - nadgradna kutija - beli - 4 m - 4 predefinisana otvora - beli

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Unica
    primena uređaja
    Montaža
    tip proizvoda ili komponente
    Montažna kutija za mehanizam
    ime dekorativnog elementa
    Unica Allegro
    broj modula
    4 modula
    broj dvostrukih modula
    Jednostruki
    način pričvršćivanja
    Sa 4 pina
    dodatne informacije
    Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
    Samogasivi materijali
    nijansa boje kutije
    White
    Dopunske informacije
    montaža uređaja
    Nadgradno
    kablovski uvod
    4 definisanih otvora
    kompatibilnost proizvoda
    Za pravougaoni montažni ram
    materijal
    ASA + PC for box
    dubina
    35 mm
    širina
    138.5 mm
    visina
    80 mm
    masa proizvoda
    0.075 kg
    Okruženje
    standardi
    RoHS saglasan
    UNE 60670-1
    IK stepen zaštite
    IK01
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 36.8 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    AENOR Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 22.8.18.
    Veličina 297.2 KB
    NF Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.17.
    Veličina 249.2 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 3.8.17.
    Veličina 768.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.