Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MGU86.071.25 Schneider Electric

Prikaži sve Unica

Unica - MGU86.071.25

Kontrola

Slika proizvoda MGU86.071.25 Schneider Electric
Prikaži sve Unica
Unica - MGU86.071.25
Kontrola

Unica Wireless - taster sa baterijom za Unica Plus - 2 m - krem

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Unica Wireless
    tip proizvoda ili komponente
    Baterijski taster
    kompatibilnost proizvoda
    Unica Plus dekorativni ramovi
    funkcija prekidača
    Izborni
    frekvencija prenosa
    868.3 MHz
    broj modula
    2 modula
    način pričvršćivanja
    Zavrtnjima
    Lepljenjem
    nijansa boje
    Krem
    sastav uređaja
    Montažni ram
    Litijumska baterija
    1 veliki taster, 2 uska tastera
    zaštitna oprema
    Set 12 simbola
    Dopunske informacije
    montaža uređaja
    Nadgradno
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    udaljenost u radu
    Indoor : 10...50 m
    Outdoor : <= 300 m
    broj baterija
    1 CR2032 (lithium): 3 V - autonomy: 5...7 years
    standardi
    EN 61001-6-3
    99/5/EEC
    EN 61000-6-2
    ETSI EN 300 220
    ETSI EN 301 489
    89/336/EEC
    temperatura okoline za rad uređaja
    -5...50 °C
    relativna vlažnost
    20...95 %
    dubina za ugradnju
    5 mm
    visina
    80 mm
    širina
    90 mm
    dubina
    19 mm
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike životne sredine
    UV otpornost
    Alkohol
    Tečnost za čišćenje prozora
    Tečni sapun
    Amonijak
    Aceton
    Benzin
    Izbeljivač
    Ulje
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Verzija 6.1)
    Datum 16.11.17.
    Veličina 16.6 MB
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 36.8 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Wireless : System (EN, all languages) (Verzija 0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 26.6.17.
    Veličina 221.4 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 4.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 4.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.