Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MGU87.024.58 Schneider Electric

Prikaži sve Unica

Unica - MGU87.024.58

Dekorativni ramovi

Slika proizvoda MGU87.024.58 Schneider Electric
Prikaži sve Unica
Unica - MGU87.024.58
Dekorativni ramovi

Unica Top/Class - nadgradna kutija sa montaž. ramom- 4 m - 6 otvora - tehn. siva

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Unica
    primena uređaja
    Montaža
    tip proizvoda ili komponente
    Montažna kutija
    ime dekorativnog elementa
    Unica Top - Unica Class
    prezentacija uređaja
    Montaža
    broj modula
    4 modula
    broj dvostrukih modula
    Dvostruki
    način pričvršćivanja
    Pinovima
    nijansa boje
    Technical grey
    Dopunske informacije
    zaštitna oprema
    Montažni ram
    montaža uređaja
    Nadgradno
    kablovski uvod
    6 knock-outs
    otpornost na vatru
    650 °C @30 s
    materijal
    Box : ASA + PC
    Fixing frame : PBT (polybutylene terephthalate)
    standardi
    UNE 60670-1
    dubina
    28 mm
    širina
    160 mm
    visina
    79 mm
    masa proizvoda
    0.1018 kg
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK01
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 36.8 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.