Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MGU9.438.30 Schneider Electric

Prikaži sve Unica

Unica - MGU9.438.30

Dodatna ponuda

Slika proizvoda MGU9.438.30 Schneider Electric
Prikaži sve Unica
Unica - MGU9.438.30
Dodatna ponuda

Unica Top - optički adapter sa poklopcem konektora - SC APC duplex - aluminijum

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Unica
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Unica
    ime dekorativnog elementa
    Unica Top
    tip proizvoda ili komponente
    Poklopac priključka optičkog kabla
    nijansa boje
    Aluminijum
    tip pakovanja
    Pakovanje u kesicama
    količina po setu
    10 delova
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Dopunske informacije
    tip priključka
    SC/APC duplex
    broj modula
    2 modula
    pravac instalacije
    Horizontalno
    način pričvršćivanja
    Utično
    završna obrada
    Ofarban
    materijal
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover plate
    širina
    45 mm
    visina
    45 mm
    dubina
    16.5 mm
    masa proizvoda
    0.005 kg
    Okruženje
    temperatura okoline za skladištenje
    -5...50 °C
    temperatura okoline za rad uređaja
    5...35 °C
    standardi
    EN 50377-4-1
    IK stepen zaštite
    IK02
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 36.8 MB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.