Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Unica Top/Class - poklopac RJ45 konektora za AT&T - 1 m -grafit

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Unica
    ime dekorativnog elementa
    Unica Top - Unica Class
    tip proizvoda ili komponente
    Centralna pločica
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    namena proizvoda
    RJ45 konektori
    prezentacija uređaja
    Poklopac
    broj utičnica
    1
    zaštitna oprema
    Nosač oznake
    Zaštitni poklopac
    nijansa boje
    Grafit
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Unica RJ45 connector
    kompatibilnost proizvoda
    Univerzalni RJ45 konektor za AT&T
    broj modula
    1 modul
    materijal
    Cover plate : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    način pričvršćivanja
    Utično
    dubina
    21 mm
    širina
    45 mm
    visina
    22.5 mm
    masa proizvoda
    0.009 kg
    standardi
    UNE 20315
    UNE 60669
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP40
    IK stepen zaštite
    IK01
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 36.8 MB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.