Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MGU9.865.25 Schneider Electric

Prikaži sve Unica

Unica - MGU9.865.25

Funkcije

Slika proizvoda MGU9.865.25 Schneider Electric
Prikaži sve Unica
Unica - MGU9.865.25
Funkcije

Unica - slepi modul - 1 m - krem

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Unica
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    tip proizvoda ili komponente
    Slepi poklopac
    ime dekorativnog elementa
    Unica (standardna estetika)
    broj modula
    1 modul
    prezentacija uređaja
    Centralna pločica
    način pričvršćivanja
    Utično
    nijansa boje
    Krem (RAL 9010)
    Dopunske informacije
    materijal
    Ploča poklopca : ASA + PC
    standardi
    EN 60669-1
    dubina
    14 mm
    širina
    45 mm
    visina
    22.4 mm
    masa proizvoda
    0.01 kg
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK01
    IP stepen zaštite
    IP40
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Modular Catalog 2016 (Verzija 8.1)
    Datum 26.11.18.
    Veličina 36.8 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 22.2.19.
    Veličina 0
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 22.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.