Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MIP12212S Schneider Electric

Prikaži sve Mini Pragma

Mini Pragma - MIP12212S

Kompletni ormani

Slika proizvoda MIP12212S Schneider Electric
Prikaži sve Mini Pragma
Mini Pragma - MIP12212S
Kompletni ormani

mini Pragma nadgradni orman - 2 x 12 modula - zatamnjena vrata

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Mini Pragma
    tip proizvoda ili komponente
    Orman
    tip ormana
    Modularni orman
    broj 18 mm modula po redu
    12
    broj horizontalnih redova
    2
    tip prednjeg poklopca
    Zatamnjeni
    širina
    268 mm outside
    visina
    353 mm outside
    dubina
    102 mm outside
    Dopunske informacije
    montaža ormana
    Površinska
    9 mm redovi
    24
    ukupan broj 18 mm modula
    24
    [In] nazivna struja
    63 A
    tip šine
    35 mm asimetrična šina
    kablovski uvod
    1 spojnica
    1 spojnica za kablovski vod
    funkcija priključnog bloka
    Uzemljenje/nula
    broj priključnih blokova
    1 earth terminal block with 16 screwed outgoers
    1 neutral terminal block with 16 screwed outgoers
    izvodi razvodnog bloka
    2 x 16 mm² for earth
    2 x 16 mm² for neutral
    6 x 6 mm² for earth
    6 x 6 mm² for neutral
    8 x 10 mm² for earth
    8 x 10 mm² for neutral
    materijal kućišta
    Back part : technoplastic
    Door : technoplastic
    Front face : technoplastic
    boja
    Front face : white ( RAL 9003 )
    Door : smoked ( RAL 9003 )
    Okruženje
    standardi
    EN 50102
    IEC 529
    IEC 60439-3
    IEC 60670-24
    IEC 60695-2-11
    oznake kvaliteta
    IMQ
    otpornost na vatru
    Door : 650 °C
    Front face : 650 °C
    Back part : 650 °C
    IP stepen zaštite
    IP40
    IK stepen zaštite
    IK07
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...60 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modular encl. MiniPragma 2R 12M surf. TD, without terminal block, with transparent door (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Mini Pragma - Mounting enclosures and door - Instruction Sheet (Verzija 01)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.