Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

mini Pragma ugradni orman - 1 x 12 modula - zatamnjena vrata

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Mini Pragma
    tip proizvoda ili komponente
    Orman
    tip ormana
    Modularni orman
    broj 18 mm modula po redu
    12
    broj horizontalnih redova
    1
    tip prednjeg poklopca
    Zatamnjeni
    širina
    270 mm wall
    294 mm outside
    visina
    228 mm wall
    252 mm outside
    dubina
    98 mm total
    18 mm outside
    80 mm wall
    dubina za ugradnju
    80 mm
    Dopunske informacije
    montaža ormana
    Ugradna
    9 mm redovi
    24
    ukupan broj 18 mm modula
    12
    [In] nazivna struja
    63 A
    tip šine
    35 mm asimetrična šina
    kablovski uvod
    Predefinisani otvori
    funkcija priključnog bloka
    Uzemljenje/nula
    broj priključnih blokova
    1 earth terminal block with 8 screwed outgoers
    1 neutral terminal block with 8 screwed outgoers
    izvodi razvodnog bloka
    1 x 16 mm² za uzemljenje
    1 x 16 mm² for neutral
    3 x 6 mm² for earth
    3 x 6 mm² for neutral
    4 x 10 mm² for earth
    4 x 10 mm² for neutral
    materijal kućišta
    Back part : technoplastic
    Door : technoplastic
    Front face : technoplastic
    boja
    Front face : white ( RAL 9003 )
    Door : smoked ( RAL 9003 )
    Okruženje
    standardi
    IEC 529
    IEC 60439-3
    EN 50102
    IEC 60695-2-11
    IEC 60670-24
    oznake kvaliteta
    IMQ
    otpornost na vatru
    Door : 650 °C
    Front face : 650 °C
    Back part : 650 °C
    IP stepen zaštite
    IP40
    IK stepen zaštite
    IK07
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...60 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modular encl. MiniPragma 1R 12M flush TD, without terminal block, with transparent door (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Mini Pragma - Mounting enclosures and door - Instruction Sheet (Verzija 01)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.2.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.