Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

ARGUS svetlosni prekidač, kašnjenje uključenja, polarno beli

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    ARGUS svetlosni prekidač
    tip proizvoda ili komponente
    Svetlosni prekidač
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    Dopunske informacije
    dostupna funkcija
    Sa integrisanim senzorom svetlosti
    montaža uređaja
    Nadgradno
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    maksimalna [In] nazivna struja
    10 A
    preklopna moć u W
    2300
    kašnjenje
    100 sekundi
    40 sekundi
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    materijal
    Polycarbonate brilliant
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP54
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS light-sensitive switches with/without switching delay (Verzija 0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    VDE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.17.
    Veličina 796.6 KB
    VDE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 14.3.17.
    Veličina 796.6 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CE declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 27.3.17.
    Veličina 178.8 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    dshe_ARGUS light-sensitive switch, with switching delay, polar white (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.