Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MTN550419 Schneider Electric

Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva

ARGUS - detektori prisustva - MTN550419

Dodatna ponuda

Slika proizvoda MTN550419 Schneider Electric
Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva
ARGUS - detektori prisustva - MTN550419
Dodatna ponuda

ARGUS detektor prisustva, polarno bela

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    ARGUS detektor prisustva
    tip proizvoda ili komponente
    Detektor prisustva
    dodatne informacije za uređaj
    Može se povezati paralelno
    Dopunske informacije
    tip podešavanja
    Podesiva osetljivost na svetlost
    montaža uređaja
    Ugradno
    visina za montiranje
    2.5 m
    radni ciklus
    120 minuta
    kašnjenje
    10 s
    horizontalna detekcija ugla
    0...360 °
    detekcija lica
    Frontal 4 m
    Lateral 4 m
    tip zaštite
    Zaštita i područja ispod detektora
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    materijal
    Polikarbonat
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    dshe_ARGUS Presence system sensor, polar white (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.