Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MTN550499 Schneider Electric

Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva

ARGUS - detektori prisustva - MTN550499

Dodatna ponuda

Slika proizvoda MTN550499 Schneider Electric
Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva
ARGUS - detektori prisustva - MTN550499
Dodatna ponuda

ARGUS detektor prisustva, polarno bela - kartonsko pakovanje

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    ARGUS
    tip proizvoda ili komponente
    Detektor prisustva
    tip opterećenja
    Incandescent lamp : 2300 W - 230 V AC
    Halogen lamp : 2000 W - 230 V AC
    Motor : : 1000 VA - 230 V AC
    Capacitive : : 10 A, 140 µF - 230 V AC
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    tip pakovanja
    Karton
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    kompatibilnost ulaza
    Tasteri ili izlazni signal (drugog) uređaja
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    izlazna struja
    10 A
    tip zaštite
    Zaštita i područja ispod detektora
    tip podešavanja
    Podesiva osetljivost na svetlost
    Vremensko podešavanje
    dostupna funkcija
    Može se povezati u paralelu
    Sa odvojivim kontaktom za slobodnu upotrebu
    kašnjenje
    10 s...30 min
    5...120 min
    podešavanje intenziteta osvetljenja
    10...1000 luksa
    horizontalna detekcija ugla
    0...360 °
    dužina kabla
    2.5 m
    opseg detekcije
    Frontal 4 m
    Lateral 4 m
    materijal
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    montaža uređaja
    Ugradno
    visina za montiranje
    2.5 m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    temperatura okoline za rad uređaja
    0...25 °C
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    dshe_ARGUS Presence system, polar white (Verzija 1.0)
    Datum 6.5.15.
    Veličina 103.4 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.