Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

ARGUS detektor prisustva sa IR prijemnikom, polarno bela - kartonsko pakovanje

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    ARGUS
    tip proizvoda ili komponente
    Senzor prisustva sa IR prijemnikom
    tip opterećenja
    Incandescent lamp : 1000 W - 230 V AC
    Halogen lamp : 1000 W - 230 V AC
    Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer : 500 VA
    Capacitive : : 5 A, 140 µF - 230 V AC
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    tip pakovanja
    Karton
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    kompatibilnost ulaza
    Tasteri ili izlazni signal (drugog) uređaja
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    izlazna struja
    5 A
    tip zaštite
    Zaštita i područja ispod detektora
    tip podešavanja
    Podesiva osetljivost na svetlost
    Vremensko podešavanje
    tip upravljanja
    Može biti daljinski kontrolisano
    dostupna funkcija
    Sa odvojivim kontaktom za slobodnu upotrebu
    kašnjenje
    10 s...30 min
    5...120 min
    podešavanje intenziteta osvetljenja
    10...1000 luksa
    horizontalna detekcija ugla
    0...360 °
    opseg detekcije
    Frontal 7 m
    Lateral 7 m
    materijal
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    montaža uređaja
    Ugradno
    visina za montiranje
    2.5 m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    0...25 °C
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    dshe_ARGUS Presence with IR receiver and for extension unit operation, polar white (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.