Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MTN5510-1119 Schneider Electric

Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva

ARGUS - detektori prisustva - MTN5510-1119

ARGUS detektori prisustva

Slika proizvoda MTN5510-1119 Schneider Electric
Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva
ARGUS - detektori prisustva - MTN5510-1119
ARGUS detektori prisustva

ARGUS detektor prisustva sa IR - relej - polarno bela

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    ARGUS
    tip proizvoda ili komponente
    Detektor prisustva
    tip opterećenja
    Halogen lamp : 2000 W - 230 V AC
    Motor : : 1000 VA - 230 V AC
    Capacitive : : 10 A, 140 µF - 230 V AC
    Incandescent lamp : 2200 W - 230 V AC
    Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer : : 500 VA - 230 V AC
    Low voltage halogen lamp with electronic transformer : : 1050 VA - 230 V AC
    Energy saving lamp : : 100 VA
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    tip pakovanja
    Karton
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    220/230 V
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    kompatibilnost ulaza
    Tasteri ili izlazni signal (drugog) uređaja
    [Ue] nazivni napon
    220/230 V
    funkcija ulaza
    1 x external triggering over PL
    izlazna struja
    10 A
    tip podešavanja
    Podesiva osetljivost na svetlost
    Vremensko podešavanje
    tip upravljanja
    Daljinsko upravljanje
    dostupna funkcija
    Master funkcija
    kašnjenje
    10 s...30 min
    podešavanje intenziteta osvetljenja
    10...1000 luksa
    horizontalna detekcija ugla
    0...360 °
    opseg detekcije
    Radius 7 m
    materijal
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    montaža uređaja
    Plafon
    visina za montiranje
    2.5 m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    temperatura okoline za rad uređaja
    0...25 °C
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Италијански
    • Фински
    • Португалски
    • Холандски
    • Француски
    • Словеначки
    • Немачки
    • Мађарски
    • Норвешки
    • Литвански
    • Шведски
    • Руски
    • Енглески
    • Румунски
    • Летонски
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    HW: ARGUS Presence master with IR, relay (Verzija 0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 19.2.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CE declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 14.3.17.
    Veličina 198 KB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzija 1.0)
    Datum 31.1.16.
    Veličina 4.9 MB
    Technical information for presence detector with PL (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 19.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.