Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MTN5510-1419 Schneider Electric

Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva

ARGUS - detektori prisustva - MTN5510-1419

ARGUS detektori prisustva

Slika proizvoda MTN5510-1419 Schneider Electric
Prikaži sve ARGUS - detektori prisustva
ARGUS - detektori prisustva - MTN5510-1419
ARGUS detektori prisustva

ARGUS detektor prisustva sa IR, 1-10 V, polarno bela

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    ARGUS
    tip proizvoda ili komponente
    Detektor prisustva
    tip opterećenja
    Capacitive : : 10 A, 140 µF - 230 V AC
    Incandescent lamp : 2200 W - 230 V AC
    Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer : 500 VA - 230 V AC
    Low voltage lamps with electronic transformer : 1050 W - 230 V AC
    Fluorescent tube : 25 1-10 V electronic ballast
    1-10 V ballast : : <= 50 mA
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    tip pakovanja
    Karton
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    220/230 V
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    kompatibilnost ulaza
    Tasteri ili izlazni signal (drugog) uređaja
    [Ue] nazivni napon
    220/230 V
    funkcija ulaza
    1 x external triggering over PL
    izlazna struja
    10 A
    tip podešavanja
    Podesiva osetljivost na svetlost
    Vremensko podešavanje
    tip upravljanja
    Daljinsko upravljanje
    dostupna funkcija
    Master funkcija
    Stalna kontrola osvetljenja
    kašnjenje
    10 s...30 min
    podešavanje intenziteta osvetljenja
    10...1000 luksa
    horizontalna detekcija ugla
    0...360 °
    opseg detekcije
    Radius 7 m
    materijal
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    montaža uređaja
    Plafon
    visina za montiranje
    2.5 m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    temperatura okoline za rad uređaja
    0...25 °C
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Италијански
    • Фински
    • Португалски
    • Холандски
    • Француски
    • Словеначки
    • Немачки
    • Мађарски
    • Норвешки
    • Литвански
    • Шведски
    • Руски
    • Енглески
    • Румунски
    • Летонски
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    HW: ARGUS Presence Master with IR, 1-10 V (Verzija 0)
    Datum 16.11.15.
    Veličina 15.5 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 19.2.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CE declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 14.3.17.
    Veličina 197.4 KB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzija 1.0)
    Datum 31.1.16.
    Veličina 4.9 MB
    Technical information for presence detector with PL (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 19.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.