Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MTN564319 Schneider Electric

Prikaži sve Merten ARGUS detektor pokreta

Merten ARGUS detektor pokreta - MTN564319

ARGUS detektori pokreta

Slika proizvoda MTN564319 Schneider Electric
Prikaži sve Merten ARGUS detektor pokreta
Merten ARGUS detektor pokreta - MTN564319
ARGUS detektori pokreta

ARGUS 300, detektor pokreta - polarno bela

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    ARGUS
    tip proizvoda ili komponente
    Detektor pokreta
    tip opterećenja
    Capacitive : : 10 A, 140 µF - 230 V AC
    Incandescent lamp : 3000 W - 230 V AC
    Halogen lamp : 2500 W - 230 V AC
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    tip pakovanja
    Karton
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    izlazna struja
    16 A
    tip zaštite
    Zaštita i područja ispod detektora
    tip podešavanja
    Podesiva oblast detekcije
    Podesiva osetljivost na svetlost
    Vremensko podešavanje
    tip displeja
    LED
    kašnjenje
    1 s...8 min
    podešavanje intenziteta osvetljenja
    3...1000 luksa
    horizontalna detekcija ugla
    0...300 °
    opseg detekcije
    Frontal 16 m
    Lateral 10 m
    materijal
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    montaža uređaja
    Nadgradno
    visina za montiranje
    2.5 m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP55
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...25 °C
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Грчки
    • Словачки
    • Италијански
    • Фински
    • Шпански
    • Португалски
    • Француски
    • Немачки
    • Мађарски
    • Естонски
    • Литвански
    • Руски
    • Румунски
    • Енглески
    • Летонски
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS 300 (Verzija 0)
    Datum 26.4.16.
    Veličina 3 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    OEVE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 330.4 KB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Argus Movement Detector (Verzija 1.5)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 12.1 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS outdoor PIR sensor (Verzija 1.0)
    Datum 23.8.18.
    Veličina 195.2 KB
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    dshe_ARGUS 300 , polar white (Verzija 1.0)
    Datum 6.5.15.
    Veličina 125.7 KB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS outdoor PIR sensor (Verzija 1.0)
    Datum 27.4.16.
    Veličina 142.6 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.