Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda MTN565119 Schneider Electric

Prikaži sve Merten ARGUS detektor pokreta

Merten ARGUS detektor pokreta - MTN565119

ARGUS detektori pokreta

Slika proizvoda MTN565119 Schneider Electric
Prikaži sve Merten ARGUS detektor pokreta
Merten ARGUS detektor pokreta - MTN565119
ARGUS detektori pokreta

ARGUS 110 osnovni detektor prisustva, polarno beli

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    ARGUS
    tip proizvoda ili komponente
    Detektor pokreta
    tip opterećenja
    Incandescent lamp : 2000 W - 230 V AC
    Halogen lamp : 1200 W - 230 V AC
    Fluorescent tube : 1200 VA - 230 V AC
    Capacitive : : 10 A, 35 µF - 230 V AC
    nijansa boje
    Polarno bela
    kod boje
    RAL 9010
    tip pakovanja
    Karton
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    230 V
    izlazna struja
    16 A
    tip zaštite
    Zaštita i područja ispod detektora
    tip podešavanja
    Podesiva osetljivost na svetlost
    Vremensko podešavanje
    tip displeja
    LED
    kašnjenje
    1 s...8 min
    podešavanje intenziteta osvetljenja
    3...1000 luksa
    horizontalna detekcija ugla
    0...110 °
    opseg detekcije
    Frontal 12 m
    Lateral 12 m
    materijal
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    montaža uređaja
    Nadgradno
    Plafon
    visina za montiranje
    2.5 m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP55
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...25 °C
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS 110/220 Basic (Verzija 0)
    Datum 18.10.12.
    Veličina 3.1 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    VDE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 14.3.17.
    Veličina 713 KB
    FIMKO Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 303.7 KB
    CEBEC Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 11.12.17.
    Veličina 556.6 KB
    OEVE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 20.3.18.
    Veličina 334.5 KB
    KEMA certificate (Verzija 1.0)
    Datum 19.12.18.
    Veličina 2.3 MB
    Kataloške strane
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Argus Movement Detector (Verzija 1.5)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 12.1 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 21.2.18.
    Veličina 179.3 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS 220 advanced, polar white (Verzija 1.0)
    Datum 18.9.17.
    Veličina 155.4 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    dshe_ARGUS 110 Basic , polar white (Verzija 1.0)
    Datum 6.5.15.
    Veličina 125.6 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.