Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Spacial SF
Slika proizvoda NSY2SPQ186 Schneider Electric
Nije u prodaji

NSY2SPQ186

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSY2SPQ186 Schneider Electric
Nije u prodaji
NSY2SPQ186
Green premium brand logo

Spacial SF bočne stranice - brzo fiksiranje - 1800x600 mm

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

NSY2SPQ186 referenca je zamenjena sa:
Proizvodi
Količina
NSY2SP186
Količina
1
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.
  • Razlog za zamenu: End of life
  • Datum zamene: 23 фебруар 2021
1
  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Spacial
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor ormana
    Tip proizvoda ili komponente
    Bočni panel
    Application
    Više namena
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Lokacija za montiranje
    Strane ormana
    Količina po setu
    Set od 1
    Dopunske informacije
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Spacial SF
    Sastav uređaja
    fixing elements
    2 side panel
    Materijal
    Steel
    Boja
    Siva (RAL 7035)
    Završna obrada
    Epoksi poliester prah
    Način fiksiranja
    Sa spojnicom - sa spoljašnje strane ormana lokacija
    Visina
    1800 mm nominal:
    Širina
    600 mm nominal:
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    23,000 kg
    Pakovanje 1 visina
    60,000 mm
    Pakovanje 1 širina
    625,000 mm
    Pakovanje 1 dužina
    1810,000 mm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu