Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda NSYDBN2520 Schneider Electric

Prikaži sve Spacial SDB

Spacial SDB - NSYDBN2520

Metalne spojne kutije

Slika proizvoda NSYDBN2520 Schneider Electric
Prikaži sve Spacial SDB
Spacial SDB - NSYDBN2520
Metalne spojne kutije

metalna indust. kutija - niski poklopac - V256xŠ206xD93 - IP55 - siva RAL 7035

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Spacial SDB
    primena uređaja
    Više namena
    tip proizvoda ili komponente
    Spojna kutija
    tip ormana
    Prazan orman
    tip prednjeg poklopca
    Niski puni poklopac
    boja
    Light grey RAL 7035
    Dopunske informacije
    nazivna visina ormana
    256 mm
    nazivna širina ormana
    206 mm
    nazivna dubina ormana
    93 mm
    montaža ormana
    Montaža na zid
    sastav uređaja
    1 cover screw
    1 body
    1 poklopac
    fiksiranje poklopca
    Zavrtanj
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Epoksi poliester prah
    masa proizvoda
    1.79 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 62208
    IP stepen zaštite
    IP55 according to IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 prema IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verzija 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SDB - Metallic junction boxes without knock-outs - H256xW206xD93 (Verzija 1.0)
    CAD files for NSYDBN2520: Metallic junction boxes without knock-outs (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.