Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

modularna distributivna šasija 24 modula za NSYPLM43,NSYS3D43,NSYCRN43,NSYS3X43

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Spacial
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    primena uređaja
    Više namena
    Modularni razvod električne energije
    tip proizvoda ili komponente
    Šasija
    kratko ime uređaja
    DLA
    za ormane nazivnih dimenzija
    H:  -
    lokacija za montiranje
    Prednja strana ormana
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    sastav uređaja
    1 chassis structure
    2 finish cover
    1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
    2 front panels with 35 mm DIN rail
    količina po setu
    Set od 1
    Dopunske informacije
    materijal
    Self-extinguishing insulating for front panel
    Steel for chassis structure and rails
    boja
    Front panel : grey RAL 7035
    način fiksiranja
    By fixing element - on front with supports location
    podešavanje
    U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
    broj horizontalnih redova
    2
    ukupan broj 18 mm modula
    24
    tip prednje ploče
    Puna i ploče sa otvorima
    broj otvora
    2 izreza
    visina
    380 mm
    širina
    260 mm
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Softver - Finalna verzija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Verzija 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Verzija 2.0)
    Datum 11.2.19.
    Veličina 5.1 MB
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verzija 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for NSYDLA24G: Modular mounting plate (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Verzija 2.0)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 391.5 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.