Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda NSYDLCR24 Schneider Electric

Prikaži sve Spacial CRN

Spacial CRN - NSYDLCR24

Oprema za montažu

Slika proizvoda NSYDLCR24 Schneider Electric
Prikaži sve Spacial CRN
Spacial CRN - NSYDLCR24
Oprema za montažu

modularno kućište DLCR tip za SPACIAL M čelični orman, 24 modula, V400xŠ300

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Spacial
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    primena
    Modularni razvod električne energije
    Više namena
    tip proizvoda ili komponente
    Šasija
    kratko ime uređaja
    DL
    za ormane nazivnih dimenzija
    H:  -
    lokacija za montiranje
    Prednja strana ormana
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    sastav uređaja
    1 front panel
    1 chassis structure
    1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
    2 35 mm DIN rail
    količina po setu
    Set od 1
    Dopunske informacije
    materijal
    Čelik
    boja
    Front panel : grey RAL 7035
    završna obrada
    Poliesterski prah
    način fiksiranja
    By fixing element - on back with supports location
    podešavanje
    U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
    broj horizontalnih redova
    2
    ukupan broj 18 mm modula
    24
    tip prednje ploče
    Puna i ploče sa otvorima
    broj otvora
    2 izreza
    visina
    355 mm
    širina
    255 mm
    dubina
    110 mm
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    User Manual DLCR modular chassis (Verzija 1)
    Datum 18.5.16.
    Veličina 219.5 KB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD Drawing - 3D STP Format - DL modular chassis 24 modules for enclosures H400xW300xD150 mm (Verzija 1.0)
    CAD files for NSYDLCR24: Modular chassis (Verzija 1.0)
    Datum 6.2.19.
    Veličina 227.4 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Verzija 2.0)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 391.5 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.