Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda NSYDLP132G Schneider Electric

Prikaži sve Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYDLP132G

Oprema za montažu

Slika proizvoda NSYDLP132G Schneider Electric
Prikaži sve Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYDLP132G
Oprema za montažu

DLP modularni ram132 modula (18mm) izolacioni materijal za PLA V750xŠ750

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Thalassa
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    primena
    Modularni razvod električne energije
    Više namena
    tip proizvoda ili komponente
    Šasija
    kratko ime uređaja
    DLP
    za ormane nazivnih dimenzija
    H:  -
    lokacija za montiranje
    Prednja strana ormana
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Thalassa PLA
    sastav uređaja
    1 chassis structure
    4 front panels with 35 mm DIN rail
    1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
    dodatne informacije
    Nije moguće ostvariti IP2x kada se konstrukcija postavlja na 67 mm
    Dopunske informacije
    materijal
    Self-extinguishing for front panel
    Galvanised steel for chassis structure and rails
    boja
    Front panel : grey RAL 7035
    način fiksiranja
    By fixing element - on front with supports location
    podešavanje
    U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
    broj horizontalnih redova
    4
    ukupan broj 18 mm modula
    132
    tip prednje ploče
    Ploča sa otvorom
    broj otvora
    4 izreza
    visina
    750 mm
    širina
    750 mm
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verzija 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.