Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda NSYPLAZT1254G Schneider Electric

Prikaži sve Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYPLAZT1254G

Ormani

Slika proizvoda NSYPLAZT1254G Schneider Electric
Prikaži sve Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYPLAZT1254G
Ormani

slobod. poliesterski orman PLAZT sa otvorenim podnožjem+krov 1250x500x420 IP44

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Thalassa
    ime proizvoda
    Thalassa PLA
    primena uređaja
    Više namena
    tip proizvoda ili komponente
    Pogodan orman
    verzija
    PLAZT
    nazivna visina
    1250 mm
    nazivna širina
    500 mm
    nazivna dubina
    420 mm
    montaža ormana
    Slobodnostojeći
    sastav uređaja
    1 top part
    1 bottom part
    1 canopy
    1 door
    1 rear panel
    1 plinth
    2 side part
    Dopunske informacije
    tip kućišta
    Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
    tip vrata
    Ravna prednja strana
    broj vrata
    1
    otvaranje vrata
    Reversible 180 °
    tip brave
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
    dostupnost za operacije
    Prednji deo
    Zadnji deo
    Vrh
    Dno
    odvojivi delovi
    Vrata sa šarkama
    Rear panel by fixing element
    Canopy by fixing element
    materijal
    Polyester reinforced with fibreglass
    boja
    Siva RAL 7035
    standardi
    IEC 62208
    sertifikacija proizvoda
    Veritas
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP44 with plinth type open bottom part and ventilated canopy IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK10 plain door IEC 62262
    otpornost na vatru
    960 °C IEC 62208
    temperatura okoline za skladištenje
    -35...90 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Softver - Finalna verzija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Verzija 2.0)
    Datum 11.2.19.
    Veličina 5.1 MB
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Verzija 2.0)
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verzija 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLAZT version with open bottom part and canopy H1200xW500xD420 (Verzija 1.0)
    CAD files for NSYPLAZT1254G: Polyester floor-standing enclosure PLA (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLAZ (Verzija 01)
    Datum 19.10.15.
    Veličina 1.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.