Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda NSYS3HF7525P Schneider Electric

Prikaži sve Elektromagnetna kompatibilnost

Elektromagnetna kompatibilnost - NSYS3HF7525P

Steel enclosures

Slika proizvoda NSYS3HF7525P Schneider Electric
Prikaži sve Elektromagnetna kompatibilnost
Elektromagnetna kompatibilnost - NSYS3HF7525P
Steel enclosures

Spacial S3HF V700xŠ500xD250 otpornost na EMC IP55 RAL7035

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Spacial
    ime proizvoda
    Spacial S3HF
    primena
    Industrijska primena
    kategorija
    Kompaktni orman
    nazivna visina ormana
    700 mm
    nazivna širina ormana
    500 mm
    nazivna dubina ormana
    250 mm
    tip vrata
    Ravna
    opis montažne ploče
    Bez montažne ploče
    tip uvodne ploče
    Bez ploče sa uvodnicama
    tip dodatnog instalacionog pribora
    Montaža na zid
    sastav uređaja
    Telo 1
    Door with lock 1
    Dopunske informacije
    tip kućišta
    Kućište iz jednog dela
    broj vrata
    1 prednji deo
    tip zaključavanja
    Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
    dostupnost za operacije
    Prednji deo
    odvojivi delovi
    Vrata sa šarkama
    materijal
    Aluzinc for body
    obrada površine
    Epoksi poliester prah
    boja
    Siva RAL 7035
    standardi
    IEC 60529
    masa proizvoda
    23.5 kg
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    EMC otpornost
    IP stepen zaštite
    IP55
    IK stepen zaštite
    IK10 u skladu sa IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verzija 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD Drawing - 3D STP Format -S3HF H700xW500xD250 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Verzija 2.0)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 391.5 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.2.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EMC guide (Verzija 2.1)
    Datum 10.4.17.
    Veličina 6.5 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.