
PanelSet SF/SM prednje podnožje - 100x1000 mm
NSYSPF10100
Prednja i zadnja strana postolja sastoje se od 4 ugla sa 2 ili 4 panela.
Materijal: Savijeni čelični lim, ugao debljine 25/10e mm
Završna obrada: Strukturirana završna obrada, epoksi poliesterski prah
Boja: siva RAL 7022
Ocena zaštite od prodora IP30 u skladu sa standardom IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
39 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ne
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
98
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
13.708,00 RSD