Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Spacial CRN
Slika proizvoda NSYVD2M17U5 Schneider Electric

NSYVD2M17U5

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYVD2M17U5 Schneider Electric
NSYVD2M17U5
Green premium brand logo

zidni rek VDM 17U 2 tela D480

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Spacial
    ime proizvoda
    Spacial VDM
    Application
    Elektronska aplikacija
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompaktni orman
    tip kućišta
    2-kućišta
    tip reka
    Fiksni
    nazivna visina ormana
    800 mm
    nazivna širina ormana
    600 mm
    nazivna dubina ormana
    480 mm
    tip dodatnog instalacionog pribora
    Montaža na zid
    namena proizvoda
    Elektronske komponente i mreže
    sastav uređaja
    1 zadnji deo: unutar ormana
    2 ploča za kablovske uvodnice: vrh i dno zadnjeg dela
    1 19" fiksni rek: 65 mm iza prednjeg panela
    1 telo
    1 vrata sa bravom
    Dopunske informacije
    tip vrata
    Providna
    broj vrata
    Prednji deo: 1 vrata
    otvaranje vrata
    Reverzibilno (120 °)
    tip zaključavanja
    Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
    tip uvodne ploče
    Standardna
    broj 19" jedinica
    17
    dostupnost za operacije
    Prednji i zadnji deo kućišta
    odvojivi delovi
    Vrata sa šarkama
    Kućište sa elementom za fiksiranje
    Rek
    materijal
    Orman: čelik
    19" fiksni rek: galvanizovani čelik
    obrada površine
    Orman: epoksi poliester prah
    boja
    Orman: siva (RAL 7035)
    Standardi
    IEC 62208
    Masa proizvoda
    41,8 kg
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 u skladu sa IEC 62262
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    Opis
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Verzija 1.0)
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.7 MB
    Datum 7.5.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.6 MB
    Datum 7.5.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYVD2M17U5 : zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    Opis
    zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Verzija 2.0)
    Opis
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 391.5 KB
    Datum 22.12.15.
    Opis
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYVD2M17U5 : zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    Opis
    zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYVD2M17U5 : zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    Opis
    zidni rek VDM 17U 2 tela D480
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zidni rek VDM 17U 2 tela D480
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /