Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Spacial CRN
Slika proizvoda NSYVDM20U8P Schneider Electric

NSYVDM20U8P

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYVDM20U8P Schneider Electric
NSYVDM20U8P
Green premium brand logo

19" zakretna šasija 20U Š800 Spacial

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Spacial
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    Tip proizvoda ili komponente
    19" rek
    Application
    Elektronska aplikacija
    Više namena
    For enclosure nominal dimensions
    1000 mmW: 800 mm D: 250 mm
    1000 mmW: 800 mm D: 300 mm
    1000 mmW: 800 mm D: 400 mm
    tip reka
    Zakretni
    Lokacija za montiranje
    Prednja strana ormana
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Spacial VDM
    Spacial CRN
    Spacial CRNG
    sastav uređaja
    elementi za montažu
    1 19" zakretna šasija
    2 brava
    broj 19" jedinica
    20
    Dopunske informacije
    materijal
    Šasiju: čelik
    boja
    Siva (RAL 7035)
    završna obrada
    Epoksi poliester prah
    tip zaključavanja
    Brava sa 3 mm umetkom sa dvostrukim prorezom
    Način pričvršćivanja
    Sa elementom za fiksiranje
    dopustivo trajno opterećenje
    3 kg po jedinici
    otvaranje 19" reka
    Reverzibilno 120 °
    Visina
    1000 mm nazivno:
    Širina
    800 mm nazivno:
    Dubina
    130 mm
    Masa proizvoda
    11,6 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • Српски6
    • Енглески7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    Opis
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Verzija 1.0)
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.7 MB
    Datum 7.5.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.6 MB
    Datum 7.5.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial CRN (Verzija 2.0)
    Opis
    EDZ Format - Data Portal. Please choose ProPanel version for 3D macros. Help file available in a separate file.
    prp.document.label.format zip
    Veličina 670.6 MB
    Datum 12.9.19.
    Opis
    EDZ Format - Data Portal. Please choose ProPanel version for 3D macros. Help file available in a separate file.
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Verzija 2.0)
    Opis
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.3 GB
    Datum 16.4.19.
    Opis
    EDZ Format - Data Portal
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYVDM20U8P : NSYVDM20U8P_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYVDM20U8P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    NSYVDM20U8P_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYVDM20U8P : NSYVDM20U8P_REACH_DECLARATION
    Opis
    NSYVDM20U8P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    NSYVDM20U8P_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYVDM20U8P : NSYVDM20U8P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYVDM20U8P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    NSYVDM20U8P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /