Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Rilux - protivpanična svetiljka - standardna - u trajnom radu - 1 h - 90 lm

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Rilux
    tip proizvoda ili komponente
    Oprema protivpanične svetiljke
    primena uređaja
    Osvetljenje
    funkcija
    Standardno
    napajanje
    U privremenom radu
    boja
    Bela
    svetlosni izvor
    Fluorescent tube x 8 W G5
    boja svetlosnog izvora
    Bela
    tip poklopca
    Providna
    broj baterija
    1 x 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    dodatne informacije za uređaj
    Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom
    Dopunske informacije
    [Ue] nazivni napon
    200...230 V AC/DC at 50 Hz
    maksimalna potrošnja u VA
    2.5 VA
    struja potrošnje
    10 mA
    električna klasa izolacije
    Klasa II
    autonomija
    1 h
    maksimalno vreme punjenja
    24 h
    svetlosni fluks
    Emergency condition : 90 lm
    materijal
    Housing : plastic
    Cover : plastic
    montaža uređaja
    Flush
    Surface ceiling
    Surface wall
    visina
    100 mm
    širina
    331 mm
    dubina
    46 mm
    masa proizvoda
    0.63 kg
    segment tržišta
    Male komercijalne zgrade
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP40
    IK stepen zaštite
    IK06
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    0...40 °C
    otpornost na vatru
    850 °C
    standardi
    EN 60598-2-22
    IEC 50-11
    IEC 695-2-1
    EN 60695-2-10
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Италијански
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Luminaires, conversion kits, lamps (Verzija 3.2)
    Datum 22.6.18.
    Veličina 9.8 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Instruction sheet RILUX LED (Verzija 1)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 3.5 MB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RILUX 11-18 NC (Verzija 1.0)
    Datum 20.10.15.
    Veličina 332.9 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Declaration of conformity for OVA37067E (Verzija 1.0)
    Datum 18.10.12.
    Veličina 267.1 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RILUX 11-18 NC (Verzija 1.0)
    Datum 20.10.15.
    Veličina 284.1 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.