Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda OVA38464E Schneider Electric

Prikaži sve Astro Guida

Astro Guida - OVA38464E

Proizvodi

Slika proizvoda OVA38464E Schneider Electric
Prikaži sve Astro Guida
Astro Guida - OVA38464E
Proizvodi

Astro Guida - protivpanična svetiljka - u privremenom radu - 1 h

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Exiway
    ime proizvoda
    Astro Guida
    tip proizvoda ili komponente
    Znak izlaza u slučaju opasnosti
    primena uređaja
    Signalizacija
    funkcija
    Standardno
    napajanje
    Maintained
    boja
    Bela
    boja svetlosnog izvora
    Bela
    obezbeđena oprema
    5 pictogram stickers
    Bracket flag installation
    tip poklopca
    Providna
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Remote control
    [Ue] nazivni napon
    200...230 V AC/DC at 50 Hz
    potrošnja
    10 VA
    struja potrošnje
    52 mA
    električna klasa izolacije
    Klasa II
    kapacitet baterije
    0.6 Ah 4.8 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    autonomija
    1 h
    vreme punjenja
    12 h
    tip sijalice
    Cold cathode light 40000 h
    svetlosni fluks
    Maintained mode : 40 lm
    Emergency condition : 25 lm
    vidljiva udaljenost
    24 m
    signalna funkcija
    Two sides indicator
    materijal
    Housing : plastic
    Cover : plastic
    montaža uređaja
    Surface ceiling
    Surface wall
    Hanging ceiling
    Electrified track
    Flag type bracket wall
    visina
    213 mm
    širina
    261 mm
    dubina
    35 mm
    masa proizvoda
    0.76 kg
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP42
    IK stepen zaštite
    IK06
    temperatura okoline za rad uređaja
    0...40 °C
    otpornost na vatru
    850 °C
    standardi
    EN 1838
    EN 60598-2-22
    IEC 50-11
    IEC 695-2-1
    EN 60695-2-10
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Luminaires, conversion kits, lamps (Verzija 3.2)
    Datum 11.2.19.
    Veličina 9.8 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Astro Guida user manual (Verzija 0)
    Datum 18.10.12.
    Veličina 3.8 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Instruction sheet Astro Guida (Verzija 1)
    Datum 6.6.17.
    Veličina 3.7 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration of conformity for OVA38464E (Verzija 1.0)
    Datum 23.9.17.
    Veličina 138.8 KB
    Declaration of conformity for OVA38464E (Verzija 1.0)
    Datum 18.10.12.
    Veličina 269.1 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.