Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    tip proizvoda ili komponente
    Baterija
    primena uređaja
    Osvetljenje
    broj baterija
    5
    tip kućišta
    Zaptiveno
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Rilux emergency light fitting
    Exiway emergency light fitting
    kompatibilnost proizvoda
    Toplux
    Record
    kapacitet baterije
    4 Ah 6 V lead-acid battery
    materijal kućišta
    Plastika
    dužina
    70 mm
    visina
    108 mm
    širina
    47 mm
    masa proizvoda
    0.72 kg
    Okruženje
    temperatura okoline za rad
    0...40 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Luminaires, conversion kits, lamps (Verzija 3.2)
    Datum 22.6.18.
    Veličina 9.8 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 30.11.18.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 30.11.18.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.