Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Pragma
Slika proizvoda PRA25424 Schneider Electric

PRA25424

Green premium brand logo
Slika proizvoda PRA25424 Schneider Electric
PRA25424
Green premium brand logo

Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Pragma
    Tip proizvoda ili komponente
    Orman
    tip ormana
    Razvodni orman
    Širina
    610 mm
    Visina
    780 mm zid:
    810 mm spoljašnja strana:
    Dubina
    30 mm spoljašnja strana:
    95 mm zid:
    Nb of 18 mm modules per row
    24
    Nb of horizontal rows
    4
    električna klasa izolacije
    Dupla izolacija
    Klasa II
    obezbeđena oprema
    2 x priključni blok
    1 x identifikaciona oznaka
    1 x set oznaka
    1 x traka sa slepim poklopcima
    Type of door
    Bez
    Dopunske informacije
    montaža ormana
    Ugradna
    9 mm redovi
    48
    ukupan broj 18 mm modula
    96
    snaga disipacije u W
    110 W
    [In] nazivna struja
    160 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V
    tip šine
    Multifix
    kablovski uvod
    Odvojive ploče
    Bočni definisani otvori
    Kabl ili cev
    broj priključnih blokova
    1 uzemljenje (Quick) sa 32 izvodi
    1 nula (Quick) sa 35 izvodi
    izvodi razvodnog bloka
    1 x 50 mm² za uzemljenje
    3 x 25 mm² za uzemljenje
    28 x 6 mm² za uzemljenje
    1 x 50 mm² za nula
    28 x 6 mm² za nula
    6 x 25 mm² za nula
    materijal kućišta
    Zadnji deo: tehno plastika
    Prednja strana: tehno plastika
    Zadnji deo: metal
    Prednja strana: metal
    boja
    Orman: bela (RAL 9016)
    Prednja strana: siva (RAL 7004)
    segment tržišta
    Stambene zgrade
    Male komercijalne zgrade
    ciljana zemlja
    Češka republika
    Mađarska
    Grčka
    Rusija
    Okruženje
    otpornost na vatru
    Zadnji deo: 650 °C
    Prednja strana: 650 °C
    IP stepen zaštite
    IP30 bez vrata
    IP40 sa vratima
    IK stepen zaštite
    IK08 bez vrata
    IK09 sa vratima
    karakteristike okruženja
    Bez halogena
    Kategorija prenapona
    II
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…60 °C
    Standardi
    IEC 60670-1
    IEC 60670-24
    IEC 61439-1
    IEC 61439-3
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски6
    • Енглески4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 3.7.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PRA25424 : Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    Opis
    Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 269.4 KB
    Datum 28.7.15.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PRA25424 : Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    Opis
    Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PRA25424 : Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    Opis
    Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /