Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Prisma P
Slika proizvoda R9XFH418 Schneider Electric

R9XFH418

Green premium brand logo
Slika proizvoda R9XFH418 Schneider Electric
R9XFH418
Green premium brand logo

Resi9 češljasta sabirnica - 4P N L1 L2 L3 - 18 mod.

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Resi9
    Tip proizvoda ili komponente
    Češljasta sabirnica
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    opis linija
    3L + N
    Length in 18 mm modules
    18
    Dopunske informacije
    broj priključaka
    4 priključka N + 3 L
    konfiguracija polova
    1 x 3P + N
    1 x 4P
    povezivanje
    18 mm
    tip priključka
    Viljuškasti
    udaljenost između terminala
    72 mm
    označavanje
    N L1 L2 L3
    izolacija
    Izolovano
    prezentacija uređaja
    Može se seći
    [Ie] nazivna struja
    63 A pri 40 °C
    [Ue] nazivni napon
    230 V AC faza/N
    400 V AC faza/faza
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC
    Način montiranja
    Horizontalna
    lokacija montaže
    Dno na biconnect
    9 mm redovi
    36
    Širina
    320 mm
    boja
    Bela (RAL 9003)
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 K60
    Resi9 MCB
    Resi9 RCBO
    Resi9 RCCB
    Resi9 SWITCH
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-2
    sertifikacije proizvoda
    CE
    otpornost na vatru
    960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
    stepen zaprljanosti
    3
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски3
    • Енглески2
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 82.2 MB
    Datum 10.10.19.
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 110.3 MB
    Datum 1.10.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    R9XFH418 : R9XFH418_ROHS_DECLARATION
    Opis
    R9XFH418_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    R9XFH418_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    R9XFH418 : R9XFH418_REACH_DECLARATION
    Opis
    R9XFH418_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    R9XFH418_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    R9XFH418 : R9XFH418_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    R9XFH418_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    R9XFH418_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /